C-bricka Ø 22,5mm R.x Svart • 14322045 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • 14322045
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
GD113N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130
GD113N
Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr
2
VH48NN - Kapsling volta infälld i plast, dörr/ram i plåt 4 rad 48 moduler IP30 756x348x95
VH48NN
Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.
3
VF218PS - Kapsling golf infälld i plast, med vit dörr 2 rader 18 moduler bred,  IP30
VF218PS
Kapsling golf infälld 2 x 18 moduler med vit dörr
4
KDN363N - Fasskena 3-fas, 10mm², 9 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
KDN363N
Fasskena 3-fas , 10mm², 9 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.
5
VZ788N - Klister etikett
VZ788N
Klister etikett

C-bricka Ø 22,5mm R.x Svart OBS! Utgått

14322045

C-bricka Ø 22,5mm R.x Svart OBS! Utgått 14322045

EAN
4011334367093
E-nr.
6220677
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.


  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
10112145
10112145
Ram 1-fack, Plast, R.1, Svart
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
10112245
10112245
Ram 1-fack, Plast, R.3, Svart
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
10122145
10122145
Ram 2-fack, Plast, Svart, R.1
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
10122245
10122245
Ram 2-fack, Plast, Svart, R.3
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
10132145
10132145
Ram 3-fack, Plast, Svart, R.1
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Komplettera ditt system

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    71 mm
  • Höjd
    71 mm
  • Djup
    13,90 mm
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • RAL-kod
    9005
  • Mate­rial
    Metall, Plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,92 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00