The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 10107800
    EAN
    4011334394273
    Förp
    1 st

    Tätningskit Nyckelbrytarinsatser, IP44 uppgradering, R.1 och R.3 10107800

    Finns inte längre tillgänglig

    Liknande produkter:

    WAA1103

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tätningskit Nyckelbrytarinsatser, IP44 uppgradering, R.1 och R.3

    10107800

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      68 mm
    • Bredd
      68 mm
    • Djup
      18 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 10107800
    PDF
    RoHS-certifikat 10107800
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 10107800 | Hager Sverige

      Produktbild 10107800

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 10107800 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 10107800

      Tätningskit Nyckelbrytarinsatser, IP44 uppgradering, R.1 och R.3

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 10107800 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-04) | Hager Sverige

      Manual for 10107800 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-04)

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21

      PDF
      1,41 MB
      Bild Manual for 10107800 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11) | Hager Sverige

      Manual for 10107800 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-02-24

      PDF
      1,11 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group