USB/3,5mm-utt hon-hon R.x Vit OBS! Utgått 3315392089
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 10 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Anslutning/anslutningstypUSB
-
Bredd71 mm
-
Höjd71 mm
-
Djup36,40 mm
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor27 mm
-
Inbyggnadsdjup24,90 mm
-
MaterialMetall, Plast
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 3315392089
-
Installationshandbok
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Tekniska broschyrer
Tekniska broschyrer sv-SE 2015-09-24
PDF11,07 MB