Centrumbricka hastighetsregulator, R.x, Plast, Svart 11372035
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
-
Styr/manöverelementRoterande
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Djup18,90 mm
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
-
Har märksfältNej
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 11372035
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 11372035
Centrumbricka hastighetsregulator, R.x, Plast, Svart
PDF -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2022-06-07
PDF177,79 kB