The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 85141139
    EAN
    4011334368496
    Förp
    1 st

    Tryckknapp enkel, R.x, Quicklink KNX, Vit 85141139

    Finns inte längre tillgänglig

    Liknande produkter:

    WAC1010

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tryckknapp enkel, R.x, Quicklink KNX, Vit

    85141139

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    85121200
    85121200
    Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
    Lägg till
    Lägg till
    85121100
    85121100
    Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
    Lägg till
    Lägg till
    WTD3191WG
    WTD3191WG
    Ram 1-fack, plast, för montage av produkter i serier R.x, 1930, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    85421700
    85421700
    Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      12 - 12 V
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Mate­rial
      Termo­plast
    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för dimmer
      Ja
    • Lämplig för jalu­si­om­kopp­lare
      Nej
    • Lämplig med brytare
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 85141139
    PDF
    RoHS-certifikat 85141139
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85141139 | Hager Sverige

      Produktbild 85141139

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 85141139 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85141139

      Tryckknapp enkel, R.x, Quicklink KNX, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04) | Hager Sverige

      Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)

      Installationshandbok en-GB, nl-NL 2022-04-28

      PDF
      416,35 kB
      Bild Manual for 8514xx - Button 1g/2g (SV, 2022-04) | Hager Sverige

      Manual for 8514xx - Button 1g/2g (SV, 2022-04)

      Installationshandbok sv-SE 2022-06-28

      PDF
      271,31 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
      Bild Strömställarserie | Hager Sverige

      Strömställarserie

      R.1/R.3/R.classic

      PDF
      3,44 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14

      PDF
      1,03 MB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14

      PDF
      1,04 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group