Tryckknapp dubbel, R.1/ R.3/ 1930/ R.Classic med indikering, KNX, Svart 85142131
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
Märkspänning12 - 12 V
-
FärgSvart
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9005
-
YtbehandlingBlank
-
BehandlingObehandlad
-
MaterialTermoplast
-
Lämplig för dimmerJa
-
Lämplig för jalusiomkopplareNej
-
Lämplig med brytareJa
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 85142131
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 85142131
Tryckknapp dubbel, R.1/ R.3/ 1930/ R.Classic med indikering, KNX, Svart
PDF -
Installationshandbok
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Installationshandbok en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (SV, 2022-04)
Installationshandbok sv-SE 2022-06-28
PDF271,31 kB -
Tekniska broschyrer
Quicklink
Det smarta trådlösa systemet
PDF3,85 MB
Strömställarserie
R.1/R.3/R.classic
PDF3,44 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-07-14
PDF1,04 MB