The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • 41102022

1-vägs u-sta.LED, röd.R.1/R.3 OBS! Utgått 41102022

EAN
4011334385127
E-nr.
1801188
Förp
10 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Reservdel: kontrollera tillgänglighet hos din grossist

1-vägs u-sta.LED, röd.R.1/R.3 OBS! Utgått

41102022

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    16 A
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    250 V
  • Märkspän­ning
    250 - 250 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Mate­rial
  • Färg
    Röd
  • RAL-kod
    3003
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Dimen­sioner
  • Höjd
    71 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Antal enheter
    1
  • Inbygg­nads­djup
    32 mm
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring, Klor
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Utrust­ning
  • Kontakt/­kon­takttyp uttag
    Schuko - Jordade
  • Roterad centra­l­in­sats
    Nej
  • Med gång­järns­lock
    Nej
  • Med rund skydds­jord­stift
    Nej
  • Med signal­lampa
    Nej
  • Med lås
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Ja
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Kontroller och indi­ka­torer
  • Typ av belys­ning för appa­raten
    Inte­grerad drifts­kon­trol­lampa
Säkerhet
  • Pets­kyddad
    Ja
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Funk­tioner
  • Med orien­te­rings­be­lys­ning
    Nej
  • Med funk­tions­be­lys­ning
    Ja

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
REACh-certifikat 41102022
PDF
RoHS-certifikat 41102022
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 41102022 | Hager Sverige

    Produktbild 41102022

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad 41102022 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad 41102022

    1-vägs u-sta.LED, röd.R.1/R.3 OBS! Utgått

    PDF
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00