![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Centrumbricka högtalaruttag, R.x, Plast, Svart 11962045
EAN
4011334370963
E-nr.
1800958
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd58,10
-
Höjd58,10
-
Djup18,80
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypHögtalaruttag
-
Typ av monteringSkruvmontering
Material
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
MärkningUtan märkfält
-
Relaterade SeriesHager R 1, Hager R 3, Hager R 8
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer