1-vägs u-sat.LED,oran.R.1/R.3 OBS! Utgått 41102007
EAN
4011334385110
E-nr.
1801187
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten finns som reservdel för ett gammalt system. Kontakta din elgrossist angående leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 10 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Frekvens
-
Frekvens50 - 60
Elektrisk ström
-
Märkström16
Spänning
-
Märkspänning250
Säkerhet
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK05
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Dimensioner
-
Inbyggnadsdjup32
-
Höjd71
-
Bredd71
Material
-
FärgOrange
-
RAL-kod2003
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
Installation, montering
-
Montering påInfälldmontering
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
Utrustning
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
Tillbehör
-
Har märksfältJa
Kapacitet
-
Antal moduler1
Text
-
PrägladMed tryck/märkningprägling ”ZSV”
-
Lock/KåpaCentrum täckplatta
-
AvsäkringPetskydd