The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 41102003
    EAN
    4011334385103
    E-nr.
    1801186
    Förp
    10 St

    1-vägs u-sat.LED,grön R.1/R.3 OBS! Utgått 41102003

    Reservdel: kontrollera tillgänglighet hos din grossist

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    1-vägs u-sat.LED,grön R.1/R.3 OBS! Utgått

    41102003

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Grön
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 6029
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Antal enheter
      1
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring, Klor
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Utrust­ning
    • Kontakt/­kon­takttyp uttag
      Schuko - Jordade
    • Roterad centra­l­in­sats
      Nej
    • Med gång­järns­lock
      Nej
    • Med rund skydds­jord­stift
      Nej
    • Med signal­lampa
      Nej
    • Med lås
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Typ av belys­ning för appa­raten
      Inte­grerad drifts­kon­trol­lampa
    Säkerhet
    • Pets­kyddad
      Ja
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Funk­tioner
    • Med orien­te­rings­be­lys­ning
      Nej
    • Med funk­tions­be­lys­ning
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 41102003
    PDF
    RoHS-certifikat 41102003
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 41102003 | Hager Sverige

      Produktbild 41102003

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 41102003 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 41102003

      1-vägs u-sat.LED,grön R.1/R.3 OBS! Utgått

      PDF
    • Prestandadeklaration

      Bild Prestandadeklaration en-GB 2026-02-20 | Hager Sverige

      Prestandadeklaration en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-08

      PDF
      399,90 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group