Centrumbricka tryckknapp och ljussignal E10, R.x, Plast, Svart 11242045
EAN
4011334367079
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Anslutning
-
Typ av lampsockelE10
Material
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Dimensioner
-
Urskärningsdiameter27,20 mm
Text
-
PrägladUtan symbol
-
UtförandeCentrumbricka för "plug-in" fixering
-
MärkningUtan märkfält
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SystemHager R.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer