K.5 Ramka 4-krotna, pionowa alu 13437003
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej 71 dostępne produkty -
Gniazdo 37 dostępne produkty -
Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego 126 dostępne produkty -
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 16 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
- Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej
- Gniazdo
- Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Przycisk
- Czujnik ruchu (sam czujnik)
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka)
- Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Termostat pokojowy
- Gniazda
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Sterownik żaluzjowy
- Akcesoria/części do systemów magistralnych
- Płytka nośna
- Płytka czołowa płytki do wkładki sygnalizacyjnej
- Przełącznik elektroniczny
- Łącznik instalacyjny
- Element inteligentnego sterowania
- Ściemniacz
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Zaślepka
- Przełącznik trzypozycyjny
- Termostat czasowy pokojowy
- Programator czasowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Głośnik
- Zasilacz z gniazdem USB
- Urządzenie elektroniczne do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Łącznik llawiszowy
- Łącznik na klucz
- Łącznik pociągany
-
14721404B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, alu mat, lak
-
143209Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22, 5 mm, biały
-
14921909Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały
-
146102Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy
-
146109Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały
-
14611909Płytka centralna do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały, mat/aksamit
-
148002Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy
-
148009Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały
-
14801909Płytka centralna do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały, mat/aksamit
-
147202B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem
-
147209B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały
-
14631909Płytka centralna do gniazda modularnego AMP, biały, mat/aksamit
-
14721606B.X Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, ant mat, lak
-
14721909B.3/B.7 Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały
-
14271404B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module alu
-
14271606B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module, ant
-
14271909S.1/B.3/B.7 Płytka centr. do 3 MINI-COM Module biały
-
146302Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
-
146309Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, biały
-
14631404Płytka centr. do gniazda modularnego AMP, alu mat, lak
-
47527103K.5 Gniazdo SCHUKO z pokrywą i p.opis. alu
-
WDS5600one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
-
47517203K.5 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą, alu
-
47517103K.5 Gniazdo SCHUKO z pokrywą alu
-
47387003K.5 Gniazdo SCHUKO p.opis. alu
-
47397003K.5 Gniazdo SCHUKO p.opis. alu
-
47087003K.5 Gniazdo SCHUKO z wyłącznikiem róznicowo prądowym, alu
-
6765107004K.5 Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, stal szl
-
47527204K.5 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą i p.opis., stal szl nierdz.
-
47527203K.5 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą i p.opis., alu
-
47527104K.5 Gniazdo SCHUKO z pokrywą i polem opisowym, samozaciski, stal szl nierdzewna
-
47357004K.5 Gniazdo SCHUKO z przesł. st., stal szl nierdz.
-
47487103K.5 Gniazdo SCHUKO z pokrywą i p.opis. alu
-
47477103K.5 Gniazdo SCHUKO z pokrywą alu
-
47517204K.5 Gniazdo SCHUKO z samozamykającą się pokrywą, z przesł. st., stal szl nierdz.
-
47517104K.5 Gniazdo SCHUKO z pokrywą z przesł. st., stal szl nierdz.
-
41157003K.5 Gniazdo SCHUKO alu
-
41357003K.5 Gniazdo SCHUKO alu
-
47157003K.5 Gniazdo SCHUKO kompletne aluminium
-
47157004K.5 Gniazdo SCHUKO kompletne, stal szl nierdz.
-
11357006K.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant mat, lak
-
14057009K.1 Klawisz biały
-
16357103K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 120 min, alu
-
16357106K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do mechanicznego łącznika czasowego 120 min, ant
-
16357109K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do mechanicznego łącznika czas 120 min, biały
-
16347104K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 0-15 min, stal szl
-
16347103K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 0-15 min, alu
-
16347106K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do mechanicznego łącznika czasowego 0-15 min, ant
-
16347109K.1 Płytka czołowa z pokrętłem do mechanicznego łącznika czas 0-15 min, biały
-
11357004K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, stal szl nierdz.
-
11357003K.5 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu
-
80960173KNX e/s K.x Element centr. do regulatora temperatury i pokoj., stal szl., lak.
-
11357009K.1 Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały
-
14657004K.5 Klawisze do łącznika 3-klawiszowego, stal szl nierdz.
-
14657003K.5 Klawisze do łącznika 3-klawiszowego alu
-
14657006K.1 Klawisze do łącznika 3-klawiszowego, ant mat, lak
-
14657009K.1 Klawisze do łącznika 3-klawiszowego biały
-
14377004K.5 Klawisze z czerw. socz. do łącznika 2-klawiszowego, stal szl nierdz.
-
14377003K.5 Klawisze z czerw. socz. do łącznika 2-klawiszowego alu
-
14377006K.1 Klawisze z czerw. socz. do łącznika 2-klawiszowego, ant mat, lak
-
3315397003K.5 Gniazdo USB/3.5 mm audio alu
-
3315397004K.5 Gniazdo USB / 3, 5 mm Audio, stal szl, lak
-
3315427003K.5 Gniazdo HDMI alu
-
3315427004K.5 Gniazdo HDMI, stal szl, lak
-
3315437003K.5 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu
-
3315437004K.5 Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, stal szl, lak
-
450502one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
457209one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
457205one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
457309one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
457305one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
WDF48001one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
WDF4800AT1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
WDF4800AT2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
WDF4800PW1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
WDF4800PW2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
505102Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową
-
WDE5036one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zmienny
-
WDE503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
WDE503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
WDE385620one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
53503503one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.
-
535035one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
-
53503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
5056mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
-
503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
395619mechanizmy Łącznik cięgłowy zwierny
-
385620mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
16417114K.5 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, stal szlachetna lakierowany
-
16417134K.5 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, aluminium lakierowany
-
503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
505103one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
-
505601one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
-
503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
85341279K.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
-
85341275K.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, ant
-
85341277K.5 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m alu, lak
-
85341273K.5 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m, stal szl, lak
-
85341179K.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
-
85341175K.1 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, ant
-
85341177K.5 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m alu, lak
-
85341173K.5 Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m, stal szl, lak
-
85342179K.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
-
85342175K.1 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, ant
-
85342177K.5 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m alu, lak
443,00 zł / szt.* -
85342173K.5 Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m, stal szl, lak
-
85342279K.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały
-
85342275K.1 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, ant
-
85342277K.5 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m alu, lak
-
85342273K.5 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, stal szl, lak
-
85745279K.1 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
-
85745275K.1 KNX RF quicklink łącznik czasowy, ant
-
85745277K.5 KNX RF quicklink łącznik czasowy alu, lak
-
85745273K.5 KNX RF quicklink łącznik czasowy, stal szl, lak
-
85745179K.1 KNX RF quicklink Żaluzj. łącz. czas. ster., biały
-
85745175K.1 KNX RF quicklink Żaluzj. łącz. czas. ster., ant
-
85745177K.5 KNX RF quicklink Żaluzj. łącz. czas. ster., alu, lak
-
85745173K.5 KNX RF quicklink Żaluzj. łącz. czas. ster., stal, lak
-
4587one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
455401one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
4586one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
455501one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane,
-
4538mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy
-
458802mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
-
WDF41076one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410766one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
WDF410862one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410866one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa
-
534538one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
534539one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
534576one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
-
WDF4107W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
WDF41087one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
-
WDF4108W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
11087003K.5 Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu
-
11087004K.5 Pierścień oddzielający do płytki czołowej, stal szl, lak
-
11087103K.5 Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50 mm alu
-
11087104K.5 Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50 mm, stal szlachetna, lak
-
11547103K.5 Pierścień adaptacyjny z pokrywą i polem adaptacyjnym alu
-
85145179K.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
-
85145175K.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant
-
85145177K.5 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu, lak
-
85145173K.5 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, stal szl, lak
-
85146179K.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
-
85146175K.1 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant
-
85146177K.5 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu, lak
-
85146173K.5 KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, stal szl, lak
-
85648179K.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
-
85648175K.1 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant
-
85648177K.5 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu, lak
-
85648173K.5 KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, stal, lak
-
10107000Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do łącznika na klucz, przezroczysty
-
10107200Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do gniazda oraz płytki czołowej, przezr.
-
10107100Akcesoria osprzęt Zestaw uszczelek do łącznika klawiszowego, przezroczysty
-
3313077006K.1 Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, antracyt mat
-
3313077014K.5 Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, stal szlachetna
-
3313077013K.5 Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, aluminium
-
29527004K.5 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, stal szl. lakier.
-
29527003K.5 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu mat lakier.
-
29537004K.5 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, stal szlachetna mat lakier.
-
29537003K.5 Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, aluminium mat lakier.
-
29517004K.5 Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB stal szlachetna lakier.
-
29517003K.5 Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB alu mat lakier.
-
510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDE5101one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDE510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDF6655one.platform Sygnalizator świetlny E14
-
WDE382120one.platform Łącznik klawiszowy do montażu w ścianach pustych
-
WDE385203one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE385103one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE384203one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE384103one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE383210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.
-
WDE383120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44
-
WDE383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
WDE382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
385103one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
53303520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy, 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
53503520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy przyciskowy, 1-bieg., mech. samozac.
-
382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
382120IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t
-
383210mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny
-
383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
385203one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
20267103K.5 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu
-
20267104K.5 Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., stal szl, lak
-
20317103K.5 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu
-
20317104K.5 Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, stal szl, lak
-
20347103K.5 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED alu
-
20347104K.5 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, stal szl, lak
-
20307103K.5 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą alu
-
20307104K.5 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, stal szl, lak
-
459410one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
-
WDF4589one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
-
53455011one.platform Mech. gn. RTV końcowego
-
53455111one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)
-
53455121one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)
-
53455131one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)
-
53455311one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
-
53455321one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
-
53455331one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
-
WDF459310one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
-
WDF459311one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
-
WDF459315one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
-
WDF459316R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV 2xSAT końcowe, mechanizm
-
85345179K.1 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, biały, połysk
-
85345175K.1 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, antracyt, mat
-
85345177K.5 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, alu, lak.
-
85345173K.5 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1, 1m, stal, lak.
-
85346179K.1 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, biały, połysk
-
85346175K.1 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, antracyt, mat
-
85346177K.5 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, alu, lak.
-
85346173K.5 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2, 2m, stal, lak.
-
85241179K.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, biały
-
85241175K.1 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, ant
-
85241177K.5 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, alu, lak
-
85241173K.5 Przycisk żaluzjowy komfort do sterownika żaluzjowego, stal szl, lak
-
85221100one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
-
85741179K.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
-
85741177K.5 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu, lak
-
85741173K.5 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., stal, lak
-
85741175K.1 Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant
-
454202one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4717Sone.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4714Gone.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4712Wone.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4711Rone.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4617Sone.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4614Gone.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4612Wone.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4611Rone.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4411one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
WDF4400one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
454001one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
454201one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
4468one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
4470one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
454107one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
454109one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
454104mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna
-
454105one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
454002one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
11677003K.5 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu
-
11677004K.5 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, stal szl, lak
-
11657009K.1 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały
-
11657006K.1 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, ant mat, lak
-
11657003K.5 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu
-
11657004K.5 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, stal szl, lak
-
3966one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski
-
382610one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)
-
533023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
533037one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
53303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
53303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy
-
533035one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
-
533031one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
533036one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
-
53303303one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
-
85141179K.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały
-
85141175K.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant
-
85141177K.5 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. alu, lak
-
85141173K.5 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., stal szl, lak
-
85142179K.1 Przycisk 2-kr biały
-
85142175K.1 Przycisk 2-kr, ant
-
85142177K.5 Przycisk 2-kr alu, lak
-
85142173K.5 Przycisk 2-kr, stal szl, lak
-
2873one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
-
2973one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
-
296110one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
296210one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
-
2909one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
-
85421200Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
-
85422100one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
-
386103one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3
-
386113one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3
-
WDE386103one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3
-
WDE386113one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3
-
260209one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, biały, mat
-
260205one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, antracyt, mat
-
260415Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,
-
260419Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
-
270415one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat
-
270419one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat
-
WAS4154A.x/C.x Moduł zasilający gniazda USB 65W
-
30847009K.1 Radio Touch DAB+, Bluetooth biały połysk
-
30847006K.1 Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt mat
-
30847003K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth aluminium
-
30847004K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth stal szlachetna
-
29847003K.5 Radio Touch DAB+ aluminium
-
29847004K.5 Radio Touch DAB+ stal szlachetna
-
29847006K.1 Radio Touch DAB+ antracyt mat
-
29847009K.1 Radio Touch DAB+ biały połysk
-
80161773KNX e/s K.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., stal szl.
-
80161774KNX e/s K.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80162773KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., stal szl.
-
80162774KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
80163773KNX e/s K.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., stal szl.
-
80163774KNX e/s K.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu
-
WDE3032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
-
WDE303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
WDE633023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
Przejdź do kategorii
-
3315397003K.5 Gniazdo USB/3.5 mm audio alu
-
3315427003K.5 Gniazdo HDMI alu
-
3315437003K.5 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu
-
85655277K.5 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 1-kr płaski alu, lak
-
85656277K.5 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 2-kr płaski alu, lak
-
6765107003K.5 Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, alu
Specyfikacja techniczna
-
Krotność4
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałAluminium
-
ObróbkaAnodowane
-
Wysokość293,50 mm
-
Szerokość87 mm
-
Głębokość9,90 mm
-
Posiada pole opisoweNie
-
Pozycja montażu/połączeniaPionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 13437003
K.5 Ramka 4-krotna, pionowa alu
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
1
13537003K.5 Ramka 5-krotna, pionowa aluCena461,00 zł/ szt. *461,00 zł/ szt. * -
2
10427004K.5 Puszka natynkowa 2-krotna pionowa, stal szlachetna, lakierowanaCena123,00 zł/ szt. *123,00 zł/ szt. * -
3
10427003K.5 Puszka natynkowa 2-krotna pionowa, aluCena120,00 zł/ szt. *120,00 zł/ szt. * -
4
10537004K.5 Puszka natynkowa 3-krotna pozioma, stal szlachetna, lakierowanaCena167,00 zł/ szt. *167,00 zł/ szt. * -
5
13337004K.5 Ramka 3-krotna, pionowa, stal szl nierdz.Cena181,00 zł/ szt. *181,00 zł/ szt. *