K.1 Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, antracyt mat 3313077006
Cena
65,40 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorAntracyt
-
MateriałTermoplast
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość7 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyK.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 3313077006
K.1 Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem standard brytyjski, antracyt mat
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-08
PDF205,90 kB
Wi?cej materia?ów