The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker K.1
    • Berker K.1 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • 16357103
    EAN
    4011334377962
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker K.1 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker K.5 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Zobacz więcej

    K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 120 min, alu 16357103

    Cena
    213,20  zł
    / szt. *
    213,20  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAF1313TA
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 120 min, alu

    16357103

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WDE2041
    WDE2041
    one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-120 min, mechanizm
    373,80  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 41 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • 13637004

      K.5 Ramka 2-krotna, pozioma, stal szl nierdz.

      128,50  zł  / szt.*
    • 13337006

      K.1 Ramka 3-krotna pionowa, antracyt mat, lakierowany

      80,30  zł  / szt.*
    • 13437006

      K.1 Ramka 4-krotna pionowa, antracyt mat, lakierowany

      135,00  zł  / szt.*
    • 13537006

      K.1 Ramka 5-krotna pionowa, antracyt mat, lakierowany

      185,30  zł  / szt.*
    • 13637003

      K.5 Ramka 2-krotna, pozioma alu

      139,20  zł  / szt.*
    • 13737003

      K.5 Ramka 3-krotna, pozioma alu

      209,00  zł  / szt.*
    • 13837003

      K.5 Ramka 4-krotna, pozioma alu

      320,30  zł  / szt.*
    • 13937003

      K.5 Ramka 5-krotna, pozioma alu

      493,80  zł  / szt.*
    • 13337003

      K.5 Ramka 3-krotna, pionowa alu

      209,00  zł  / szt.*
    • 13437003

      K.5 Ramka 4-krotna, pionowa alu

      320,30  zł  / szt.*
    • 13537003

      K.5 Ramka 5-krotna, pionowa alu

      493,80  zł  / szt.*
    • 13937006

      K.1 Ramka 5-krotna pozioma, antracyt mat, lakierowany

      185,30  zł  / szt.*
    • 13737004

      K.5 Ramka 3-krotna, pozioma, stal szl nierdz.

      193,90  zł  / szt.*
    • 13837004

      K.5 Ramka 4-krotna, pozioma, stal szl nierdz.

      302,10  zł  / szt.*
    • 13937004

      K.5 Ramka 5-krotna, pozioma, stal szl nierdz.

      468,30  zł  / szt.*
    • 13337004

      K.5 Ramka 3-krotna, pionowa, stal szl nierdz.

      193,90  zł  / szt.*
    • 13437004

      K.5 Ramka 4-krotna, pionowa, stal szl nierdz.

      302,10  zł  / szt.*
    • 13537004

      K.5 Ramka 5-krotna, pionowa, stal szl nierdz.

      468,30  zł  / szt.*
    • 13637009

      K.1 Ramka 2-krotna pozioma, biały, połysk

      37,30  zł  / szt.*
    • 13137009

      K.1 Ramka 1-krotna, biały, połysk

      22,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Obro­towy
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Alumi­nium
    • Wykoń­czenie
      Anodowane
    Wymiary
    • Szero­kość
      70,50 mm
    • Wyso­kość
      56,10 mm
    • Głębo­kość
      22 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe
    Sprzęt
    • Z soczewką
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Płytka czołowa
    • Powią­zane systemy
      K.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 16357103
    PDF
    RoHS report 16357103
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 16357103 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 16357103

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 16357103 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 16357103

      K.5 Płytka czołowa z pokrętłem do mech łącznika czasowego 120 min, alu

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      19058002 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      19058002
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "kobieta"
      Cena
      41,00  zł
      / szt. *
      41,00  zł
      / szt. *
    • 2
      19058005 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      19058005
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"
      Cena
      41,00  zł
      / szt. *
      41,00  zł
      / szt. *
    • 3
      19058004 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"
      19058004
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "schody"
      Cena
      41,00  zł
      / szt. *
      41,00  zł
      / szt. *
    • 4
      19058003 - W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki"
      19058003
      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "wózek inwalidzki"
      Cena
      41,00  zł
      / szt. *
      41,00  zł
      / szt. *
    • 5
      14157004 - K.5 Klawisz z 5 dołącz. socz., stal szl nierdz.
      14157004
      K.5 Klawisz z 5 dołącz. socz., stal szl nierdz.
      Cena
      86,30  zł
      / szt. *
      86,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32