- KNX Radio - quicklink
- Sterowniki czasowe
- Zobacz więcej
K.5 KNX RF quicklink łącznik czasowy, stal szl, lak 85745273
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Interfejs systemowy/brama mediów do systemu magistralnego 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 43 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiquicklink
-
Z systemem magistrali KNX radioTak
-
Protokół radiowyKNX Radio
-
Liczba kanałów1
-
Przełączanie na czas letni/zimowyTak
-
Z połączeniem magistraliTak
-
Przesunięcie czasu astronomicznego2 h
-
Zasilanie rezerwowe akumulatora8 h
-
Rezerwa mocy w latach0
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
FunkcjaŁatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, ściemnianie, sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, priorytet, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada przełączenia), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
Liczba modułów0
-
Wysokość55,10 mm
-
Szerokość70,50 mm
-
Głębokość30,10 mm
-
Powiązane systemyK.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 85745273
K.5 KNX RF quicklink łącznik czasowy, stal szl, lak
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2022-05-23
PDF1,30 MB -
Baza danych produktów KNX
KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD516,04 MBKNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MBKNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD13,42 MB -
Przewodnik
Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-01-17
PDF1,57 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF291,50 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF285,63 kB