K.5 Gniazdo SCHUKO p.opis. alu 47387003
EAN
4011334378464
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
115,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtyczki
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe31 mm
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie wtykowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweTak
Pojemność
-
Liczba modułów1
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
OsłonaOsłona centralna
-
OchronaZwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
-
Powiązane serieBerker K.5
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Gniazda wtyczkowe z uziemieniem, Schuko; 1010…, 411…, 414…, 471…., 472…, 473…, 474…, 475…, 5318…
PDF226,14 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Więcej materiałów