The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker K.5
    • Berker K.5 - Komu­nikacja i multimedia
    • 28827003
    EAN
    4011334378303
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker K.5 - Komu­nikacja i multimedia

    K.5 Głośnik alu 28827003

    Cena
    366,50  zł
    / szt. *
    366,50  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAN6211TA
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    K.5 Głośnik alu

    28827003

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rezystancja
    • Impedancja
      4 Ω
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      170 - 18000 Hz
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      35 mm
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Alumi­nium
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Moc
    • Regulacja mocy muzyki
      4 W
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Bez łapek rozpo­ro­wych

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 28827003
    PDF
    RoHS report 28827003
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 28827003 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 28827003

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 28827003 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 28827003

      K.5 Głośnik alu

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11

      PDF
      272,13 kB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11

      PDF
      275,00 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      30847006 - K.1 Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt mat
      30847006
      K.1 Radio Touch DAB+, Bluetooth antracyt mat
      Cena
      1 023,00  zł
      / szt. *
      1 023,00  zł
      / szt. *
    • 2
      30807003 - K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem aluminium
      30807003
      K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth z głośnikiem aluminium
      Cena
      1 176,00  zł
      / szt. *
      1 176,00  zł
      / szt. *
    • 3
      30847004 - K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth stal szlachetna
      30847004
      K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth stal szlachetna
      Cena
      1 023,00  zł
      / szt. *
      1 023,00  zł
      / szt. *
    • 4
      30847003 - K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth aluminium
      30847003
      K.5 Radio Touch DAB+, Bluetooth aluminium
      Cena
      1 023,00  zł
      / szt. *
      1 023,00  zł
      / szt. *
    • 5
      143209 - Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22,5 mm, biały
      143209
      Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22, 5 mm, biały
      Cena
      39,40  zł
      / szt. *
      39,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32