K.5 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, stal szl, lak 20307104
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
-
Prąd znamionowy In4 A
-
Maksymalny prąd łączeniowy10 A
-
Napięcie znamionowe230-230 V
-
Napięcie zasilania230 V AC
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 30 °C
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RALPodobne do RAL 9022
-
PowierzchniaMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne, Stal szlachetna
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość50,90 mm
-
Z wyświetlaczemNie
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie0,50 K
-
Typ termostatuTermostat pokojowy
-
Typ czujnikaBimetal
-
Z ogrzewaniemTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rodzaj styku1NC
-
Typ sterowania HVACOgrzewanie
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 20307104
K.5 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, stal szl, lak
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)
Instrukcja montażu en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF294,47 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-24
PDF296,65 kB