K.5 Radio Touch DAB+ stal szlachetna 29847004
EAN
4011334528890
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
798,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorStal szlachetna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny głośnika1 - 1 mm²
-
Przekrój przewodu2,50 - 2,50 mm²
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania33 mm
-
Szerokość70,80 mm
Częstotliwość
-
Częstotliwość odbiornika radiowego87,5 - 108,0 MHz
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
RozgałęzienieZ 2 przyłączami głośników
-
MontażŚruba mocująca poprzez płytkę nośną, Montaż pojedynczy i kombinowany
-
FunkcjaBudzik z funkcją drzemki, TImer snu, Odliczanie, Regulacja poziomu głośności
-
Wejście rozszerzoneWejście rozszerzenia do oddzielnego załączania/wyłączania
-
Powiązane serieBerker K.1, Berker K.5
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Manual for 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (EN, 2022-11)
Instrukcja montażu en-GB 2023-01-04
PDF2,32 MBManual for 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (PL, 2022-11)
Instrukcja montażu pl-PL 2023-01-04
PDF2,10 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-01-23
PDF253,98 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-05-18
PDF207,48 kB
Więcej materiałów