K.1 Nasadka czujnika ruchu 2,2 m, ant 85342175
EAN
4011334374176
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
408,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość montażu2,20 - 2,20 m
-
Wysokość montażu34 mm
Wykrywanie
-
Typ czujnikaCzujnik ruchu
-
Średnica detekcji na podłodze0 - 0 m
-
Kąt detekcji regulowany45 - 90 °
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Wykończenie powierzchniMat
-
ObróbkaLakierowany
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Zasięg
-
Maksymalny zasięg na wprost8 m
-
Maksymalny zasięg boczny6 m
Oświetlenie
-
Regulowana jasność reakcji5 - 1000 lx
Ustawienia
-
Regulowana jasność reakcjiTak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
FunkcjaZ funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kBInstrukcja montażu pl-PL 2022-07-01
PDF761,59 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF1,01 MBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Więcej materiałów