Revitalisatie WTC Rotterdam
Iconisch rijksmonument wordt klaargemaakt voor een duurzame toekomst
WTC Rotterdam wordt gerevitaliseerd en klaargemaakt voor een duurzame toekomst. Bovendien wordt de iconische hotspot van Rotterdam uitgebreid met een cityhotel, brasserie én hoogwaardige gym.
"De verdeelkasten van Hager onderscheiden zich door een hoge kwaliteit en worden just-in-time geleverd. Bovendien staat Hager in voor een stuk nazorg."
'Kleine details maken een groot verschil'
Hager is een vaste partner van Spie Healthcare tijdens dit project. Zowel tijdens de onderhoudswerkzaamheden als revitalisatie in WTC Rotterdam werkt SPIE Healthcare met vaste partners. “Wij kunnen vertrouwen op een jarenlange relatie met Hager”, benadrukt Cock Bons, Business Unit Manager bij SPIE Healthcare.“Bijvoorbeeld Key Accountmanager Ed Kooijmans bezoekt onze locatie regelmatig en is nauw betrokken bij onze werkzaamheden. Hij denkt actief mee in de ontwerpfase en ook productvragen worden snel beantwoord.”
Henk Kraaijema, Projectleider bij SPIE Healthcare, vertelt: “De verdeelkasten van Hager onderscheiden zich door een hoge kwaliteit en worden just-in-time geleverd. Bovendien staat Hager in voor een stuk nazorg. Wanneer zich onverhoopt een probleem voordoet of een uitbreiding gewenst is, dan wordt dit direct en in goede samenwerking opgepakt. Die meerwaarde stellen wij enorm op prijs.” Kooijmans: “Kleine details maken een groot verschil en daar geven SPIE en Hager gezamenlijk invulling aan. Niet alleen door de levering en montage van maatwerk producten, maar juist ook op het menselijke vlak. Dat maakt de samenwerking heel prettig. De afgelopen jaren hebben we een significante bijdrage mogen leveren aan de vernieuwing van de elektrotechnische installatie in WTC Rotterdam. Zo leveren wij regelmatig verdeelinrichtingen, met vermogens t/m 1.250 ampère en voor toepassingen door heel het gebouw. En dat allemaal met én dankzij het team van SPIE Healthcare.
Van de brandmeldinstallaties, zonwering en hoofdstroominstallaties t/m de (nood)verlichting
SPIE Healthcare is al sinds 2015 als huisinstallateur aan WTC Rotterdam verbonden en onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud van de elektrotechnische installaties. Van de brandmeldinstallaties, zonwering en hoofdstroominstallaties t/m de (nood)verlichting en volledig conform het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Bovendien realiseert de installatiespecialist met regelmaat projecten in WTC Rotterdam, dat bestaat uit een monumentaal laagbouw- en een aanvullende High Rise.
“Ook voor de revitalisatie van WTC Rotterdam voeren wij een groot aantal deelplannen uit”, vertelt Cock Bons. “We zijn gestart met de grootkeuken en hebben een nieuwe verbindingsgang gecreëerd vanaf de parkeergarage naar de Coolsingelzijde. Bovendien zijn aan de Rodezandzijde diverse vergaderruimtes en toiletgroepen aangepakt, waarvoor wij de elektrotechnische en data-installaties hebben verzorgd.” Een bijzonder project was de revitalisering van de monumentale hoofdentree, vertelt Kraaijema. “Hier zijn tevens nieuwe bordesroltrappen in de buitenlucht toegevoegd, die de lijnen van het bordes volgen. Voor dit deelproject hebben wij onder andere de voedingskabels, verlichting en elektra voor de vuilwaterpomp geïnstalleerd, evenals de regelkasten voor de roltrappen.”

Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.