Optimale verdeeltechniek Prinses Máxima Centrum
Betrouwbare energievoorziening
Het grootste centrum voor kinderoncologie van Europa staat in Utrecht. Samen met verschillende technische partijen realiseerden we een totaaloplossing wat betreft de energiedistributie. Die moest van optimale kwaliteit zijn om daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan het welzijn van de patiënten in dit bijzondere behandelcentrum.
"De hoofdverdeler – die het elektrotechnische hart van het gebouw vormt – wordt gevoed door het Hager-railkokersysteem."
Ontdek meer over
het technische hart van het Prinses Máxima Centrum
Vooruitstrevende, betrouwbare technologie
Het centrum voor kinderoncologie in Utrecht werd in 2018 opgeleverd en bestaat uit 5 verdiepingen. In het centrum bevindt zich de meest vooraanstaande techniek om de kwaliteit van leven van jonge kankerpatiënten te verbeteren. Om die technologie optimaal te laten presteren is een slim energiedistributiesysteem nodig en een slim installatieplan. Het elektronische ‘brein’ van de technische installaties bevindt zich op de vijfde verdieping in de techniekruimte. De hoofdverdeler voedt de verschillende ruimtes in het kinderziekenhuis via ons railkokersysteem. Zo ook de MRI-ontdekkingsruimte bijvoorbeeld: daar leren kinderen hoe een MRI-onderzoek in zijn werk gaat.
Vanaf een vroeg stadium betrokken bij verdeeltechniek
Pro Liberis, een samenwerking tussen HOMIJ Technische Installaties, Kropman Installatietechniek en Visser & Smit Bouw, ontwikkelde het ontwerp en verzorgde de aanleg van de complete elektrotechnische installatie. Van glasvezel tot de verlichting. Om al die energie in goede banen te leiden, deden ze al in een vroeg stadium een beroep op onze kennis en expertise. Wij ontwikkelden het energiedistributiesysteem: de hoofdverdeler, 180 onderverdelers en het bijbehorende railkokersysteem dat 45.000 m2 aan oppervlak van elektriciteit voorziet. Daar kwam behoorlijk wat rekenwerk bij kijken om te zien hoeveel vermogen waar naartoe geleid moest worden. Inmiddels is het centrum geopend en we zijn bijzonder trots op deze bijdrage aan dit bijzondere centrum.

Prinses Máxima Centrum
in feiten
Cijfers:
45.000 m2 aan oppervlak
1 hoofdverdeler
1 railkokersysteem
180 onderverdelers
In samenwerking met:
Prinses Máxima Centrum
HOMIJ Technische Installaties
Kropman Installatietechniek
Visser & Smit Bouw