Geavanceerde oplossing voor nieuwbouw ziekenhuis
Betrouwbare stroomvoorziening voor Saxenburgh Medisch Centrum
Het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum is een compact en duurzaam gebouw. Het ziekenhuis in Hardenberg werd voorzien van een geavanceerde en vooral energiebesparende installatie. Daarnaast hebben we samen met HOMIJ Technische Installaties ook gezorgd dat de installatie uiterst betrouwbaar is, zodat ongeacht de omstandigheden, de werkzaamheden in het ziekenhuis altijd door kunnen gaan.
"Een uitstekende prestatie van het projectteam van Hager, dat hiervoor een grote pluim verdient."
De totaaloplossing voor
Saxenburgh Medisch Centrum
In cijfers:
10kV-aansluiting
3 trafo’s
1 noodstroomaggregaat
Unimes energieverdelers
Onderverdelers
PLC-aansluiting
KNX-besturing
In samenwerking met:
Saxenburgh Medisch Centrum
IAA Architecten Enschede
Dura Vermeer
Goossen Te Pas Bouw
HOMIJ Technische Installaties
We verzorgden een PLC-besturing
Het voormalige Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De verantwoordelijke Saxenburgh Groep koos daarom voor nieuwbouw. Samen met IAA Architecten, Dura Vermeer, Goossen Te Pas Bouw en HOMIJ Technische Installaties, werkten we mee aan de bouw van een compact en vooral duurzaam gebouw. Van de klimaatinstallaties tot de energievoorziening, toegangscontrole, data- en beveiligingsinstallaties: alle installaties zijn gericht op energiebesparing en hergebruik van energie. Dat geldt ook voor meet- en regeltechniek.
Een optimale stroomverbinding
Een ziekenhuis vraagt enorm veel stroom en energie. Om het energiedistributiesysteem te realiseren werd daarom een 10kV-aansluiting aangelegd en er werden drie trafo’s geplaatst. Het noodstroomaggregraat in de bestaande energiecentrale van het voormalige medisch centrum werd hergebruikt en verbonden met de nieuwe installatie. Daarnaast werden zowel in de nieuwbouw als het energiehuis onze hoofdverdelers geïnstalleerd. Een uitdaging, want beide gebouwen liggen 300 meter uit elkaar. Voor een optimale verbinding kozen we voor Unimes-hoofdverdelers. Die hebben een geautomatiseerde en geïntegreerde PLC-besturing.
KNX-besturing voor nog meer betrouwbaarheid
De energieverdelers communiceren via glasvezel. Mocht die kabel kapot gaan, dan worden schakelingen bevroren. Valt de netspanning weg, dan zorgt de PLC-besturing dat het noodaggregaat binnen 15 seconden alle cruciale installaties weer van spanning voorziet. Ook de KNX-besturing - die geïntegreerd is in de onderverdelers - helpt daarbij. KNX-automatisering maakt niet alleen verlichtingssturing mogelijk, het zorgt dat bij het terugkomen van netspanning na uitval, ook alle niet-preferente installaties weer worden opgestart.
Uitgebreid testen voor inbedrijfstelling
Voordat alle installaties in bedrijf werden gesteld, werd in onze werkplaats in Coevorden een Factory Acceptance Test gedaan. Na installatie volgden een Site Acceptance Test van het noodaggregaat en een integrale Site Acceptance Test van de complete energievoorziening. Die tests verliepen zonder problemen. En dat schept extra veel vertrouwen in deze geavanceerde energievoorziening.