Verdeeltechniek voor Meander Medisch Centrum
Een op maat ontworpen energiedistributiesysteem
De visie van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort op zorgverlening aan patiënten stond voorop bij de inrichting van de technische installaties. Heijmans en Hager ontwierpen samen gedurende het project de e-installatie. Wij zorgden voor de inrichting van het energiedistributiesysteem.
"De flexibiliteit bij tussentijdse wijzigingen was groot; één telefoontje en Hager stond paraat om een oplossing te creëren."
Ontdek meer over
de e-installatie
in het MMC in Amersfoort
Het energiedistributiesysteem voor
Amersfoorts ziekenhuis
Feiten:
Plaats: Amersfoort
Levering: hoofd- en onderverdelers
In samenwerking met:
Meander Medisch Centrum Amersfoort
Heijmans
Flexibele en doordachte verdeeltechniek voor
MMC Amersfoort
Omdat bij dergelijke projecten in ziekenhuizen vaak tussentijdse wijzigingen plaatsvinden, werd dit project iteratief gerealiseerd. Zonder een vooraf uitgetekend plan of bestek, werd er gaandeweg een technische installatie op maat afgeleverd die bijdraagt aan de ambities van het MMC. Die ambitie? Dat is het faciliteren van de best mogelijke prestaties van het ziekenhuispersoneel en een ‘healing environment’ voor patiënten.
Energiedistributiesysteem dat bijdraagt aan ambitie
De wensen van het MMC vroegen om een energiedistributiesysteem dat bijdraagt aan de juiste omstandigheden voor alle gebruikers. Heijmans realiseerde het voorlopige – en voorzichtige – ontwerp dat op basis van tussentijdse wensen makkelijk gaandeweg aangepast kon worden. Rust, welbevinden en logische routes voor bezoekers en patiënten in een gebouw van 100.000 m2. Dat vormde het uitgangspunt voor de installaties.
Soepele samenwerking dankzij flexibiliteit
De samenwerking met Heijmans verliep soepel. We hielden beiden rekening met tussentijdse wijzigingen en stelden ons zo flexibel mogelijk op. Wanneer je vooraf alles uittekent, kom je bij eventuele wijzigingen voor onverwachte kosten te staan. Dat deden we dus niet. Samen realiseerden we gaandeweg een speciaal techniekgebouw, met voeding vanuit vier ingangspunten. Voor montage van onze onderverdelers plaatsten we vooraf montagebeugels ('quickset'), zodat bij levering de verdelers met een paar klikken ‘op te hangen’ waren. Dat betekende een behoorlijk tijdsvoordeel en het voorkwam schade aan de behuizing.