Auslauf

Rahmen 1fach Q.7 Kunststoff sand matt, lackiert 10116150

EAN
4011334501701
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einsatz - Schalter 15 Produkte verfügbar
  • Dimmer 15 Produkte verfügbar
  • Einsatz - Taster 26 Produkte verfügbar
  • Steck­dose 153 Produkte verfügbar
  • Zeitschaltuhr 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 334 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Sand­gelb
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    1
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK02
Texte
  • Monta­geart
    Für senk­rechte und waage­rechte Montage
  • Serie
    Berker Q.7

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.