- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Unterputz IP44
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Schalter/Taster und Abdeckungen
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 503501
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 9 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
Montage aufUnterputz
-
Anzahl der Tasten2
-
Ausführung TasterSerientaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
Anschlussartquickconnect
-
Tiefe41,60 mm
-
Einbautiefe31,30 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat mit N-Klemme, Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
Schaltart/Variante1x Schließer, 1x Öffner, getrennte Eingangsklemmen
-
Zugehörige SerienBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-
Zugehörige SystemeBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 503501
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Ausschreibungstext
Wippentaster, 1Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.
Schaltstrom: 10 A
Zugehörige Systeme: Berker K.x
Berker Q.x
Berker R.x
Berker S.x/B.x
Nennspannung: 250 V
Montage auf: Unterputz
Ausführung Taster: Serientaster
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anzahl der Tasten: 2
Anschluss-/Steckertyp: quickconnect
Abmessungen: 71 x 71 mm
Tiefe: 41,60 mm
Einbautiefe: 31,30 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Halogenfrei: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
Schutzart IP: IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 503501
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.