- Jalousiesteuerung - Berker B.3
- Jalousiesteuerung - Berker B.7
- Jalousiesteuerung - Berker Q.1
- Jalousiesteuerung - Berker Q.3
- Jalousiesteuerung - Berker Q.7
- Jalousiesteuerung - Berker K.1
- Jalousiesteuerung - Berker K.5
- Jalousiesteuerung - Berker R.1
- Jalousiesteuerung - Berker R.3
- Jalousiesteuerung - Berker R.8
- Jalousie-Schalter/-taster und Abdeckungen
- Jalousiesteuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze 383210
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Trennrelais 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Jalousieschalter/-tasterTaster 2-polig
-
Nennspannung250 V
-
Schaltstrom10 A
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartFür Schraubbefestigung, Ohne Spreizkrallen
-
Zugehörige SerienBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 383210
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 382xx, 383xx, 385xx - Schalter/Taster für Schließzylinder (DE, Stand: 03.2014)
Montageanleitung de-DE 2009-11-19
PDF191,74 kBBedienungs- und Montageanleitung für 382xx-383xx-385xx - Schalter/Taster für Schließzylinder (EN, 2014-03)
Montageanleitung en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kBMontageanleitung en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder 2-polig für zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Nicht für wg Up geeignet. Hinweise der Motorenhersteller beachten.
Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker K.1
Berker K.5
Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Berker R.1
Berker R.3
Berker R.8
Berker S.1
Jalousieschalter/-taster: Taster 2-polig
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
Schutzart IP: IP20
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Für Schraubbefestigung
Ohne Spreizkrallen
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 383210
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.