EAN
4011334164852
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
10,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Kral­len­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
Abmes­sungen
  • Höhe
    70 mm
  • Breite
    70 mm
  • Tiefe
    35 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kabelauslass Er Modul-Einsätze

Kabelauslass platzsparend für z. B. Relais mit Spreizkrallen, mit Zugentlastung für Leitungen Ø max. 9 mm ohne Klemmblock.

Montageart: Krallenbefestigung
Schraubanschluss
Höhe: 70 mm
Breite: 70 mm
Tiefe: 35 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4468
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.