The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Serie 1930
    • Kommu­­ni­­ka­ti­­ons­­technik - Serie 1930
    • WTF4400WG
    EAN
    3250610090053
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H841
    • Kommu­­ni­­ka­ti­­ons­­technik - Serie 1930
    • Kommu­­ni­­ka­ti­­ons­­technik - Serie Glas
    • Mehr sehen

    Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose 1930/Glas polarweiß, glänzend WTF4400WG

    Preis
    16,10 €
    / Stück *
    16,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose 1930/Glas polarweiß, glänzend

    WTF4400WG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDF4411
    WDF4411
    Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
    10,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 27 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WTD3372BG

      Mittelrahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      13,30 €  / Stück*
    • WTD7200GWG

      Glasrahmen 2fach Serie Glas polarweiß

      100,20 €  / Stück*
    • WTD7200GT2

      Serie Glas, Glasrahmen 2fach, für Hohlwandmontage

      91,20 €  / Stück*
    • WTD7200GT

      Glasrahmen 2fach Serie Glas klar

      91,20 €  / Stück*
    • WTD7180GWG

      Glasrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      41,40 €  / Stück*
    • WTD7180GT2

      Serie Glas, Glasrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      37,50 €  / Stück*
    • WTD7180GT

      Glasrahmen 1fach Serie Glas klar

      37,50 €  / Stück*
    • WTD7173GWG

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      46,90 €  / Stück*
    • WTD7173GT2

      Serie Glas, Glas-Endrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      42,60 €  / Stück*
    • WTD7172GWG

      Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      51,50 €  / Stück*
    • WTD7172GT2

      Serie Glas, Glas-Mittelrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      46,70 €  / Stück*
    • WTD7172GT

      Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas klar

      46,70 €  / Stück*
    • WTD7171GT

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas klar

      42,60 €  / Stück*
    • WTD3372WG

      Mittelrahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      13,30 €  / Stück*
    • WDF4411

      Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP

      10,90 €  / Stück*
    • WTD3371WG

      Endrahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      11,10 €  / Stück*
    • WTD3371BG

      Endrahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      11,10 €  / Stück*
    • WTD3300WG

      Rahmen 3fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      36,40 €  / Stück*
    • WTD3300BG

      Rahmen 3fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      36,40 €  / Stück*
    • WTD3200WG

      Rahmen 2fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      23,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      50 mm
    • Tiefe
      15,50 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie 1930 / Serie Glas

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4400WG
    PDF
    RoHS Report WTF4400WG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WTF4400WG | Hager Deutschland

      Produktbild WTF4400WG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTF4400WG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTF4400WG

      Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose 1930/Glas polarweiß, glänzend

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr | Hager Deutschland

      Toolbox Schalter: Style Hub, Bestel­las­sis­tent und mehr

      In der Toolbox für das Schal­ter­pro­gramm finden Sie das rich­tige Tool für jeden Anwen­dungs­fall - von der Design­pla­nung bis hin zur Konfi­gu­ra­tion und Beschrif­tung.

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WTF4400BG - Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTF4400BG
      Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose 1930/Glas schwarz, glänzend
      Preis
      16,10 €
      / Stück *
      16,10 €
      / Stück *
    • 2
      WTF4107WG - Zentralstück für UAE Steckdose 1930/Glas polarweiß, glänzend
      WTF4107WG
      Zentralstück für UAE Steckdose 1930/Glas polarweiß, glänzend
      Preis
      16,10 €
      / Stück *
      16,10 €
      / Stück *
    • 3
      WTF4592BG - Zentralstück für Antennen-Steckdose 2Loch 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTF4592BG
      Zentralstück für Antennen-Steckdose 2Loch 1930/Glas schwarz, glänzend
      Preis
      16,10 €
      / Stück *
      16,10 €
      / Stück *
    • 4
      270425 - USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, anthrazit matt
      270425
      USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, anthrazit matt
      Preis
      110,50 €
      / Stück *
      110,50 €
      / Stück *
    • 5
      270429 - USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, polarweiß matt
      270429
      USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, polarweiß matt
      Preis
      110,50 €
      / Stück *
      110,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose 1930/Glas polarweiß, glänzend

    Zentralstück zur Schraubbefestigung für Kabelauslass oder VDO‑Telefon‑Anschlussdose.
    Geeignet zur Montage auf Unterputz‑Einsatz.

    Anschluss-/Steckertyp: Ohne
    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: 9010
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Duroplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 50 mm
    Breite: 50 mm
    Tiefe: 15,50 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WTF4400WG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG