EAN
4011334152736
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
7,60 €
/ Stück *
Passende Hersteller: Modular Jacks Abitana AMP Assmann Asyco Dätwyler Dr. Ing. Sieger EFB Electronic Erni Hubbell ICS Leoni Kerpen Nexans Premium Line Systems Radiall Rutenbeck Setec Telegärtner ZA-Tec

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    13 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rot
  • RAL Nummer
    3003
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tragplatte mit roter Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze

Tragplatte mit Aufnahme 2-fach. Für Zentralstück mit Staubschutzschieber, ohne Spreizkrallen.

Anzahl Module: 2
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 13 mm
Farbe: Rot
RAL Nummer: 3003
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 454101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.