EAN
4011334163886
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
14,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    TAE
Abmes­sungen
  • Breite
    70 mm
  • Höhe
    70 mm
  • Tiefe
    29 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    29 mm
  • Einbau­tiefe
    22 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Farbe
    Weiß
  • RAL Nummer
    1013
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1, Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt

TAE-Anschlussdose 3x6 NFN. Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen, 3 x 6-polig für 1 Amtsleitung, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41715.

Breite: 70 mm
Höhe: 70 mm
Tiefe: 29 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 29 mm
Einbautiefe: 22 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Weiß
RAL Nummer: 1013

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 450002
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.