![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Schalter/Taster und Abdeckungen
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
Serienschalter, Wippenschalter-Einsatz, zwei Tasten, Unterputz, 10A/250V, IP20 3035
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 7 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Montage aufUnterputz
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
ZusammenstellungBasiselement
-
MontageartKrallenbefestigung
-
Anzahl der Tasten2
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Schutzart IPIP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
BeleuchtungFür Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
Schaltart/VarianteSerien
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 3035
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
Flyer de-DE 2023-09-29
PDF297,78 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Tools de-DE 2023-09-14
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
41_01_03_2021
Konformitätserklärung International 2021-10-29
PDF165,04 kB
Ausschreibungstext
Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.
Schaltstrom: 10 A
Montage auf: Unterputz
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Krallenbefestigung
Anzahl der Tasten: 2
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 3035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.