The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • 1680
    EAN
    4011334304371
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker B.7
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker Q.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker K.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker K.5
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker R.8
    • Mehr sehen

    Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze schwarz 1680

    Preis
    11,20 €
    / Stück *
    11,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze schwarz

    1680

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Wipp­schalter 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Wipp­schalter
    • WDE3035

      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      16,80 €  / Stück*

    Passend zu

    • WDE3035

      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

      16,80 €  / Stück*
    • WDE303516

      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

      29,50 €  / Stück*
    • WDE30355016

      Serienschalter für Hohlwandmontage, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

      29,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      35 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      LED

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 1680
    PDF
    RoHS Report 1680
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1680 | Hager Deutschland

      Produktbild 1680

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 1680 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 1680

      Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze schwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2022-10-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2022-10-24

      PDF
      716,21 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      15078982 - Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      15078982
      Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      10,80 €
      / Stück *
      10,80 €
      / Stück *
    • 2
      16211606 - Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      16211606
      Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      6,70 €
      / Stück *
      6,70 €
      / Stück *
    • 3
      16211404 - Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 alu, matt
      16211404
      Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 alu, matt
      Preis
      9,90 €
      / Stück *
      9,90 €
      / Stück *
    • 4
      16211909 - Berker Wippe mit 5 beiliegenden Linsen Serie S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      16211909
      Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      5,60 €
      / Stück *
      5,60 €
      / Stück *
    • 5
      16328989 - Z.-Stk. m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      16328989
      Z.-Stk. m. Regulierknopf f. mech. Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze schwarz

    Serien-LED-Aggregat mit N-Klemme. Für Wippenschalter Serien, mit langlebiger LED-Technik. Für Kontrollschaltung je Serie, mit Schraubklemme.

    Bemessungsstrom IN: 0 A
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 1680
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG