The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 48604020
    Das USB PD Power Modul 65W, für Serie K.x und Q.x mit USB-Buchse Typ C eignet sich zum Laden von mobilen Endgeräten. Es ist kurzschlussfest, überlastsicher und für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert. Die Installation erfolgt über Schraubklemmen. Beachten Sie, dass das Modul keine Datenübertragung unterstützt und optimal für Berker Schalterprogramme ist.
    EAN
    4011334535331
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Berker USB-C PD Power Modul, Ladedose 65W, K-Q 48604020

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    WAS4154

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berker USB-C PD Power Modul, Ladedose 65W, K-Q

    48604020

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (7)
    Previous
    Previous
    48606084
    48606084
    Zentralstück für USB Q.x, aluminium samt, lackiert
    10,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    48606089
    48606089
    Zentralstück für USB Q.x, polarweiß samt
    4,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    48606086
    48606086
    Zentralstück für USB Q.x, anthrazit samt, lackiert
    6,61 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    48607003
    48607003
    Zentralstück für USB K.x, aluminium matt, lackiert
    13,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    48607004
    48607004
    Zentralstück für USB K.x, edelstahl matt, lackiert
    13,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    48607006
    48607006
    Zentralstück für USB K.x, anthrazit matt , lackiert
    7,01 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • 48606084

      Zentralstück für USB Q.x, aluminium samt, lackiert

      10,40 €  / Stück*
    • 48606089

      Zentralstück für USB Q.x, polarweiß samt

      4,70 €  / Stück*
    • 48606086

      Zentralstück für USB Q.x, anthrazit samt, lackiert

      6,61 €  / Stück*
    • 48607003

      Zentralstück für USB K.x, aluminium matt, lackiert

      13,00 €  / Stück*
    • 48607004

      Zentralstück für USB K.x, edelstahl matt, lackiert

      13,00 €  / Stück*
    • 48607006

      Zentralstück für USB K.x, anthrazit matt , lackiert

      7,01 €  / Stück*
    • 48607009

      Zentralstück für USB K.x, polarweiß glänzend

      6,61 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      C
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    • Eingangs­span­nung
      198-275 V
    • Ausgangs­span­nung
      5-20 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      40 mm
    • Tiefe
      40 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      32 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      USB-C
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Mit Fein­si­che­rung
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      65 W
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,1 W
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      3250 mA

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Berker_HAGE-00747-V01.01-EN_24072023
    PDF
    386,16 kB
    REACH declaration 48604020
    PDF
    RoHS Report 48604020
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 48604020 | Hager Deutschland

      Produktbild 48604020

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 48604020 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 48604020

      USB PD Power Modul, 65W, K-Q

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 486040xx - USB Ladesteckdose Typ C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 486040xx - USB Ladesteckdose Typ C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2023-05-26

      PDF
      1,04 MB
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-04-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-04-14

      PDF
      178,90 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      157,83 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG