- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker R.1
- Kommunikationstechnik - Berker R.3
- Kommunikationstechnik - Berker R.8
- Kommunikationstechnik - Berker Serie 1930
- Kommunikationstechnik - Berker Serie Glas
- Kommunikationstechnik - Berker Serie R.classic
- Antennentechnik
- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Mehr sehen
Antennen-Steckdose, Antennendose 3-Loch SAT, TV, FM, Einzeldose 452210
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz2 dB
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz5,50 dB
-
Anschluss-/SteckertypEnddose
-
Frequenz Bandbreite5 - 2400 MHz
-
Anzahl der Ausgänge3
-
WerkstoffMetall
-
Tiefe27,20 mm
-
Einbautiefe40 mm
-
Montage aufUnterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 452210
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-08-08
PDF251,62 kB
Ausschreibungstext
Antennen-Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts-/DVB-T und Breitbandkabelanlagen, SAT-Einzel- und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen, HDTV geeignet, fernspeisbar über F-Buchse, gleichspannungsdurchlässig.
Montageart: Schraubbefestigung
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5,50 dB
Anschluss-/Steckertyp: Enddose
Frequenz Bandbreite: 5 - 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge: 3
Werkstoff: Metall
Tiefe: 27,20 mm
Einbautiefe: 40 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 452210
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.