- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Schalter/Taster und Abdeckungen
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
Doppel-Aus/Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen, 10A/250V, beleuchtbar 303808
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nennstrom10 A
-
Montage aufUnterputz
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
ZusammenstellungBasiselement
-
MontageartKrallenbefestigung
-
Anzahl der Tasten2
-
Einbautiefe31 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Steuer-/BedienelementGeteilte Wippe
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungFür Beleuchtung
-
Schaltart/VarianteDoppel Aus/Wechsel, getrennte Eingangsklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 303808
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-20
PDF236,10 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kBdc22-1049
Konformitätserklärung International 2022-10-20
PDF230,58 kB
Ausschreibungstext
Wippenschalter-Einsatz, Doppel Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung.
Schaltstrom: 10 AX (100W LED (SBL))
Montage auf: Unterputz
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Krallenbefestigung
Anzahl der Tasten: 2
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 303808
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.