- Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Jalousiesteuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Jalousiesteuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Jalousiesteuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Jalousiesteuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Jalousiesteuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Jalousiesteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Jalousiesteuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Jalousiesteuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Jalousiesteuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Jalousiesteuerung - Berker R.8
- Schalter/Taster und Abdeckungen
- Jalousie-Schalter/-taster und Abdeckungen
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Jalousiesteuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
Gruppen-Wippentaster, Unterputz, Modul-Einsätze, 4 Schließer, 10A/250V, IP20 503404
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 1 Produkte verfügbar
-
Trennrelais 4 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom10 A
-
Nennspannung250 V
-
Polanzahl0
-
Montage aufUnterputz
-
Anzahl der Tasten2
-
Ausführung TasterGruppentaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
TransparentNein
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Tiefe41,60 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
BeleuchtungFür Beleuchtung
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
Schaltart/VarianteMit 0-Stellung
-
Zugehörige SerienBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
-
Zugehörige SystemeBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 503404
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-20
PDF236,10 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kBdc22-1049
Konformitätserklärung International 2022-10-20
PDF230,58 kB
Ausschreibungstext
Gruppen-Taster mit 4 Schließern, gemeinsame Eingangsklemme, auch als Jalousie-Taster 2-fach geeignet, mit Schraubklemmen.
Schaltstrom: 10 A
Zugehörige Systeme: Berker K.x
Berker Q.x
Berker R.x
Berker S.x/B.x
Nennspannung: 250 V
Polanzahl: 0
Montage auf: Unterputz
Ausführung Taster: Gruppentaster
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anzahl der Tasten: 2
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Abmessungen: 71 x 71 mm
Tiefe: 41,60 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Transparent: Nein
Halogenfrei: Nein
Stoßfestigkeit IK: IK07
Schutzart IP: IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 503404
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.