The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • 16231606
    EAN
    4011334222491
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Lichtsteu­e­rung - Berker S.1
    • Lichtsteu­e­rung - Berker B.3
    • Lichtsteu­e­rung - Berker B.7
    • Mehr sehen

    Wippe 2fach S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 16231606

    Preis
    8,70 €
    / Stück *
    8,70 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAW2000AT
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe 2fach S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

    16231606

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Doppel­wippe
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7021
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      54,90 mm
    • Breite
      55,70 mm
    • Tiefe
      22 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit fühl­barem Symbol
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16231606
    PDF
    RoHS Report 16231606
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 16231606 | Hager Deutschland

      Produktbild 16231606

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 16231606 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 16231606

      Wippe 2fach S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild 52_01_08_2021 | Hager Deutschland

      52_01_08_2021

      Konformitätserklärung International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      15701606 - Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      15701606
      Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      8,00 €
      / Stück *
      8,00 €
      / Stück *
    • 2
      16268982 - Wippe mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      16268982
      Wippe mit Beschriftungsfeld S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
      Preis
      8,70 €
      / Stück *
      8,70 €
      / Stück *
    • 3
      15701909 - Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      15701909
      Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      7,60 €
      / Stück *
      7,60 €
      / Stück *
    • 4
      16331404 - Zentralstück m. Regulierknopf f. mechanische Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 alu, matt
      16331404
      Zentralstück m. Regulierknopf f. mechanische Zeitschaltuhr S.1/B.3/B.7 alu, matt
      Preis
      18,70 €
      / Stück *
      18,70 €
      / Stück *
    • 5
      15701404 - Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 alu, matt
      15701404
      Wippe anschraubbar S.1/B.3/B.7 alu, matt
      Preis
      11,60 €
      / Stück *
      11,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wippe 2fach S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt

    Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Anthrazit
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Stoßfestigkeit IK: IK05

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 16231606
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG