EAN
4011334219071
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
Preis
7,60 €
/ Stück *
Passende Hersteller: Modular Jacks Commscope-Systimax

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    13 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Grün
  • RAL Nummer
    6029
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 454004 | Hager Deutschland

    Produktbild 454004

  • Flyer

    Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

    Berker S.1 Designblatt

    Flyer de-DE 2023-09-29

    PDF
    297,78 kB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild 56_01_09_2021 | Hager Deutschland

    56_01_09_2021

    Konformitätserklärung International 2021-10-04

    PDF
    117,96 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tragplatte mit grüner Aufnahme 1fach Modul-Einsätze

Tragplatte mit Aufnahme 1-fach. Für Zentralstück mit Staubschutzschieber, ohne Spreizkrallen.

Anzahl Module: 1
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 13 mm
Farbe: Grün
Werkstoff: Metall
Kunststoff

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 454004
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.