- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker R.1
- Kommunikationstechnik - Berker R.3
- Kommunikationstechnik - Berker R.8
- Kommunikationstechnik - Berker Serie 1930
- Kommunikationstechnik - Berker Serie Glas
- Kommunikationstechnik - Berker Serie R.classic
- Datenkommunikation
- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Mehr sehen
UAE-Steckdose 8-polig Modul-Einsätze weiß 4538
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite16 - 16 MHz
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
FarbeWeiß
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartMit Spreizkrallen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 4538
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-06-15
PDF240,19 kB
Ausschreibungstext
UAE-Anschlussdose 8-polig, Kat.3, mit 45° Schrägauslass, RJ45 ISDN-fähig, mit Schraubklemmen. Nach DIN EN 60603-7:1997-08 für Stecker RJ11/12, RJ45.
Übertragungsbandbreite: 16 - 16 MHz
Anzahl der Ausgänge: 1
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Montageart: Mit Spreizkrallen
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4538
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.