- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Lichtsignale
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
Drucktaster und Lichtsignal E10 Modul-Einsätze 510110
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
OberflächeUnbehandelt
-
BeleuchtungFür Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
Zugehörige SerienBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 510110
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kB
Ausschreibungstext
Drucktaster und Lichtsignal E10 Einsatz, Schließer mit separatem Meldekontakten, mit transparenten Tasterknopf und Glimmlampe E10 im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen.
Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker K.1
Berker K.5
Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Berker R.1
Berker R.3
Berker R.8
Berker S.1
Nennspannung: 250 V
Oberfläche: Unbehandelt
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 510110
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.