- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker R.1
- Kommunikationstechnik - Berker R.3
- Kommunikationstechnik - Berker R.8
- Kommunikationstechnik - Berker Serie 1930
- Kommunikationstechnik - Berker Serie Glas
- Kommunikationstechnik - Berker Serie R.classic
- Datenkommunikation
- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Mehr sehen
UAE-Steckdose, Netzwerkdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze 4586
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite500 - 500 MHz
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Betriebstemperatur-40 - 70 °C
-
Anschluss-/SteckertypLSA+-Klemme
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
AnschlussartMit LSA+ Klemmen
-
MontageartSchraubbefestigung über Tragplatte, Ohne Spreizkrallen
-
SpannungGeeignet für PoE+
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 4586
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 4586-4587 - UAE Steckdose 8polig / 8/8polig geschirmt (DE-EN, 2016-04)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2011-07-07
PDF1,62 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
062_00576_04_2021
Konformitätserklärung International 2021-10-04
PDF109,75 kB
Ausschreibungstext
UAE-Anschlussdose 8-polig geschirmt Kat.6 Class E. Für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, ISDN-fähig, mit 45° Schrägauslass, mit LSA+ Klemmen, Übertragungsfrequenz 250 MHz.
Übertragungsbandbreite: 500 - 500 MHz
Anzahl der Ausgänge: 1
Betriebstemperatur: -40 - 70 °C
Anschluss-/Steckertyp: LSA+-Klemme
Montageart: Schraubbefestigung über Tragplatte
Ohne Spreizkrallen
Anschlussart: Mit LSA+ Klemmen
Spannung: Geeignet für PoE+
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4586
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.