- Sicherheitstechnik - Berker B.3
- Sicherheitstechnik - Berker B.7
- Sicherheitstechnik - Berker Q.1
- Sicherheitstechnik - Berker Q.3
- Sicherheitstechnik - Berker Q.7
- Sicherheitstechnik - Berker K.1
- Sicherheitstechnik - Berker K.5
- FI-Schutzschalter, Zentralstücke und Adapterringe
- Sicherheitstechnik - Berker S.1
- Mehr sehen
FI-Schutzschalter / Fehlerstromschutzschalter für Unterputz- und Hohlraummontage 284401
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Polanzahl2
-
Nennspannung230 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Nennstrom16 A
-
Schließ- und Abschaltvermögen Idm3 kA
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Anzahl Module0
-
Einbautiefe32 mm
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1,5 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter2,50 - 2,50 mm²
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
MontageartMit Klemm-/Schraubbefestigung, Für Unterputz- und Hohlwandmontage
-
SchutzZum Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern
-
TypTyp A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 284401
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 284401 - FI-Schutzschalter (DE, Stand: 01.2017)
Montageanleitung de-DE 2017-03-20
PDF531,47 kBBedienungs- und Montageanleitung für 284401 - FI-Schutzschalter (EN 2017-01)
Montageanleitung en-GB 2017-03-20
PDF563,91 kBMontageanleitung en-GB, es-ES, nn-NO 2021-11-10
PDF899,47 kBMontageanleitung fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-10
PDF900,63 kB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-03-21
PDF220,35 kB
Ausschreibungstext
FI-Schutzschalter für Unterputz- und Hohlwandmontage zum Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern, Typ A für Wechsel- und pulsierende Gleichströme, mit Klemm-/Schraubbefestigung und Steckklemmen.
Polanzahl: 2
Anzahl Module: 0
Nennstrom: 16 A
Schließ- und Abschaltvermögen Idm: 3 kA
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 2,50 - 2,50 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 40 °C
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 284401
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.