- Unterputz IP44
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Schalter/Taster und Abdeckungen
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
Ausschalter 2polig 16 A 303212
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom16 AX (200W LED (SBL))
-
Nennstrom16 A
-
Montage aufAufputz
-
Nennspannung250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
ZusammenstellungBasiselement
-
MontageartKrallenbefestigung
-
Anzahl der Tasten1
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Steuer-/BedienelementVollflächige Wippe
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungFür Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
Schaltart/VarianteMit vordefinierter 0-Stellung, 2-polig Aus
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 303212
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-20
PDF236,10 kBKonformitätserklärung en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kBdc22-1049
Konformitätserklärung International 2022-10-20
PDF230,58 kB
Ausschreibungstext
Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 2-polig, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen.
Schaltstrom: 16 AX (200W LED (SBL))
Montage auf: Aufputz
Nennspannung: 250 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Krallenbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 303212
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.