- Kommunikationstechnik - Berker B.3
- Kommunikationstechnik - Berker B.7
- Kommunikationstechnik - Berker Q.1
- Kommunikationstechnik - Berker Q.3
- Kommunikationstechnik - Berker Q.7
- Kommunikationstechnik - Berker K.1
- Kommunikationstechnik - Berker K.5
- Kommunikationstechnik - Berker R.1
- Kommunikationstechnik - Berker R.3
- Kommunikationstechnik - Berker R.8
- Datenkommunikation
- Kommunikationstechnik - Berker S.1
- Mehr sehen
Tragplatte mit roter Aufnahme 1fach Modul-Einsätze 454001
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe13 mm
-
FarbeRot
-
RAL Nummer3003
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 454001
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
56_01_09_2021
Konformitätserklärung International 2021-10-04
PDF117,96 kB
Ausschreibungstext
Tragplatte mit Aufnahme 1-fach. Für Zentralstück mit Staubschutzschieber, ohne Spreizkrallen.
Anzahl Module: 1
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 13 mm
Farbe: Rot
RAL Nummer: 3003
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 454001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.