USB Ladesteckdose Unterputz, 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt 260209
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (46)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Anschluss-/Steckertyp USBA
-
Eingangsspannung230 - 230 V
-
Ausgangsspannung5 - 5 V
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34 mm
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Mit FeinsicherungNein
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradMatt
-
Ausgangsleistung15 W
-
Leistungsaufnahme standby0,15 W
-
Bemessungsstrom IN0,20 A
-
Ausgangsstrom3000 mA
-
Steckverbinder/BuchsenMit 2 USB-Buchsen Typ A
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 260209
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 260209
USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2602xx-92610xx-92620xx - USB-Ladesteckdose 230 V (DE-EN-NL, 2020-09)
Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2015-02-02
PDF2,67 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-29
PDF178,20 kB
Declaration of conformity
Konformitätserklärung International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Konformitätserklärung International 2021-06-16
PDF112,25 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF166,98 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24
PDF166,52 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.