Empfehlung
Der Jalousie-Wippenschalter (Modul-Einsätze) vereint Funktionalität und Sicherheit. Ausgestattet mit 1-poliger Schaltung und einer mechanischen und elektrischen Verriegelung gegen beidseitiges Einschalten, unterstützt er eine effiziente Jalousiesteuerung. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Schaltstrom von 10 A sowie einfacher Montage durch Steckklemmen und Spreizkrallen, eignet er sich optimal für professionelle Anwendungen. Material: Metall und Kunststoff, Schutzart IP20.
EAN
4011334023371
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
27,00 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Jalou­sie­schal­ter/-taster
    Schalter 1-polig
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Mit mecha­ni­scher und elek­tri­scher Verrie­ge­lung als Sperre gegen beid­sei­tiges Einschalten
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Monta­geart
    Mit Spreiz­krallen
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze

Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten.

Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker K.1
Berker K.5
Berker Q.1
Berker Q.3
Berker Q.7
Berker R.1
Berker R.3
Berker R.8
Berker S.1
Jalousieschalter/-taster: Schalter 1-polig
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
Schutzart IP: IP20
Schaltart/Variante: Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
Anschlussart: Mit Steckklemme
Montageart: Mit Spreizkrallen

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 303520
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.