- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Geräteeinbau Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3
- Unterputz IP44
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Barrierefreie Anwendungen - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Barrierefreie Anwendungen - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Barrierefreie Anwendungen - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Barrierefreie Anwendungen - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Barrierefreie Anwendungen - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Barrierefreie Anwendungen - Berker R.8
- Schalter/Taster und Abdeckungen
- Wechselschalter
- Wechselschalter mit passendem Aggregat
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Barrierefreie Anwendungen - Berker S.1
- Mehr sehen
Berker Wechselschalter 16AX 250V~, Wechselschaltung für Lichtsteuerung 303616
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Beleuchtungseinsatz 9 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Schaltstrom16 AX (200W LED (SBL))
-
Nennstrom16 A
-
Montage aufUnterputz
-
Nennspannung250 V
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
ZusammenstellungBasiselement
-
MontageartKrallenbefestigung
-
Anzahl der Tasten1
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Steuer-/BedienelementVollflächige Wippe
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
BeleuchtungFür Beleuchtung und Kontrollschaltung
-
Schaltart/VarianteAus/Wechsel
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 303616
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
42_01_03_2021
Konformitätserklärung International 2021-10-29
PDF152,28 kB
Ausschreibungstext
Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar.
Schaltstrom: 16 AX (200W LED (SBL))
Montage auf: Unterputz
Nennspannung: 250 V
Montageart: Krallenbefestigung
Anzahl der Tasten: 1
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 303616
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.