Levensloopbestendige duowoning
Kangoeroewoning biedt ultiem comfort en veiligheid voor twee generaties
Een nieuwbouwhuis biedt bij uitstek de gelegenheid om de juiste basis te leggen voor slimme woningautomatisering. Met een goede, op KNX gebaseerde infrastructuur zijn de mogelijkheden schier eindeloos. En dat komt goed uit, want aan de huizen van de toekomst worden heel wat eisen gesteld. Niet alleen op het gebied van wooncomfort en veiligheid. Nieuwe woonconcepten moeten ook steeds vaker levensloopbestendig zijn. Dat is goed te zien in deze kangoeroewoning in Culemborg.
"Door de op KNX-gebaseerde infrastructuur hebben wij de mogelijkheid en ook de garantie dat we later altijd nog de meest uiteenlopende functionaliteiten kunnen toevoegen."
Slimme huisautomatisering in de kangoeroewoning
Levensloopbestendig wonen met domotica
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen als je wat ouder wordt, wie wil dat nou niet? Maar dan natuurlijk wel op een comfortabele en veilige manier. Met onze slimme woningautomatisering is het mogelijk, zo bewijst de kangoeroewoning van Cilla en Laurens Smits in Culemborg. Cilla’s ouders hadden steeds meer hulp nodig, maar wilden wel graag zelfstandig blijven wonen. Dus gingen Cilla en Laurens op zoek naar een woonconcept dat aan deze eisen voldeed. Het werd een nieuw te bouwen kangoeroewoning. De KNX-gebaseerde infrastructuur, de slimme domotica en ons Domovea visualisatiesysteem maken de geschakelde woningen veilig, comfortabel en volledig levensloopbestendig.
Een goede basis met KNX
In de kangoeroewoning liet het echtpaar bewegingssensoren, nachtrouteverlichting en kookplaatbeveiliging installeren. Ook kwam er een alarmknop en elektronische deurvergrendeling. Deze domotica zorgen niet alleen voor veiligheid in de woning, maar maken haar ook levensloopbestendig. Laurens: “Het belangrijkste is dat we vanaf het begin de juiste, op KNX-gebaseerde infrastructuur lieten aanleggen. Daarmee hebben wij de mogelijkheid en ook de garantie dat we later altijd nog de meest uiteenlopende functionaliteiten kunnen toevoegen.”
Comfort en gebruiksgemak met Domovea
Onze slimme woningautomatisering werd niet alleen ingezet om de kangoeroewoning zo veilig mogelijk te maken. Ook het wooncomfort werd ermee geoptimaliseerd. De verlichting en de vloerverwarming werden aangesloten op de automatisering. Voor een strakke afwerking werd schakelmateriaal uit de berker Q3-serie gebruikt. Met ons Domovea visualisatiesysteem kan alle domotica eenvoudig bekeken én bediend worden op een telefoon of tablet. Gebruiksgemak ten top, want zo zie je alle functies van de woningautomatisering in een oogopslag. En kies je met één klik de juiste sfeer.

Slimme woningautomatisering
in feiten
Feiten:
Domovea visualisatiesysteem
Schakelmateriaal uit de berker Q3-serie
Nachtrouteverlichting tehalit.SL (led)
Bewegingssensoren
Kookplaatbeveiliging
Een samenwerking met:
Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Netten van StigtZoelmond
Elektrotechnisch installatiebureau C. van Dee
Eck en Wiel
Meer weten over woonoplossingen?
Deze woningen hebben een Hager
elektrische installatie
Van veilige energieverdeling tot mooi schakelen en comfortabel automatiseren: onze systemen voelen zich overal thuis. We lichten een aantal projecten graag voor je uit.