Moderne lofts in oude Philips-gebouwen
Flexibele installatie maakt behoud van monumentale status mogelijk
Het verbouwen van monumentale panden vraagt om flexibiliteit en creativiteit. Want wat als het uiterlijk van de monumenten niet mag worden aangetast? Met deze vraag kreeg Mansveld Projecten & Services te maken, toen het bedrijf zich ontfermde over de elektrotechnische installatie in nieuwe huurappartementen. Deze ‘lofts’ werden gebouwd in twee monumentale Philips-gebouwen in Eindhoven. Mede door ons plintgootsysteem is de monumentale status van de oude Philips-gebouwen in ere gehouden.
De verbouwing van
monumentale Philips-gebouwen tot flexibele lofts in feiten
Feiten:
SL plintgootsysteemHager KNX gebouwautomatisering
Vision-groepenverdelers
Univers-wandverdelers
Een samenwerking met:
Mansveld Projecten & Services
Flexibel en mooi afgewerkt
Flexibele lofts in monumentale Philips-gebouwen
Maar liefst 288 huurwoningen moesten er worden gebouwd in ‘Gerard’ en ‘Anton’, de monumentale kantoorpanden in Strijp-S die ooit Philips toebehoorden. Flexibele, multifunctionele lofts, welteverstaan. Toekomstige bewoners van de lofts mochten hun huurwoning zelf indelen, met plaats voor een keukenblok en sanitairunit. Bij de verbouwing van de kantoren tot lofts was een grote dosis flexibiliteit en creativiteit nodig. Dit ondervond Mansveld Projecten & Services, die de elektrotechnische installatie voor zijn rekening nam. Het SL plintgootsysteem bleek de perfecte oplossing.
Plintkanaalsysteem zorgt voor flexibiliteit en multifunctionaliteit
Vanwege de monumentale status van de Philips-gebouwen mocht hun uiterlijk nauwelijks worden aangepast. Zo was het niet toegestaan de wanden of plafonds te frezen. Daarom besloot Mansveld om alle installatietechniek onder te brengen in een nieuwe vloer, die bovenop de oorspronkelijke vloer werd gelegd. Bovendien werd er een SL plintgoot geïnstalleerd. Een creatieve oplossing. In totaal is maar liefst 3,5 kilometer plintgootsysteem aangelegd in de lofts. Hiermee werd de monumentale status van de Philips-gebouwen in ere gehouden én de flexibiliteit en multifunctionaliteit voor de huurders gewaarborgd.
Primeur: een vernieuwde vormgeving
Vooral de vormgeving van de plintgoot is mooi, vindt ook Mansvelds chefmonteur Pieter van Dijck: ‘’Het systeem is plat en strak. De plintgoot en de wandcontactdozen op de goot vormen een rustig beeld in het appartement.’’ Fraai is ook de verlichting: in elke loft zijn twee aansluitpunten aangebracht op een zwevende kabelgoot. KNX gebouwautomatisering zorgt voor draadloos gebruik. Verder is iedere loft uitgerust met een vision-groepenverdeler; de univers-wandverdelers zijn op elke verdieping te vinden.

Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.
In deze woningen vind je onze oplossingen
Van veilige energieverdeling tot mooi schakelen en comfortabel automatiseren: onze systemen voelen zich overal thuis. We lichten een aantal projecten graag voor je uit.